AS-UI Snap-on
080G6016
Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
080G6016
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Programmable controller |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AS-UI Snap-on S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | User Interface |
| Grado de protección de la carcasa | IP40 |
| Grupo de productos | Controladores programables |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | UL ReconocidoCEEACRCMUA |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Pantalla para controlador, AS-UI Snap-on |
| Método de montaje | Snap-on |
| Nombre de producto | Display |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reloj de tiempo real | No |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Timbre | No |
| Tipo de pantalla | LCD 128x64 mono |
| Tipo de producto | AS-UI Snap-on |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.099 Kilogramo |
| Peso neto | 0.071 Kilogramo |
| Volumen | 0.206 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703397 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |