Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 D39

Optyma™, OP-HJZ022D39Q

115F0274

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Sustitución recomendada: 115N0274

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Air volume (EF002618)2400
AplicacionesHBPMBP
Código eléctricoQ
Compression method (EF013498)Piston compressor
Compressor modelMTZ022-3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Connection voltage (EF003625)230
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]200 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.10 A
DescripciónOP-HJZ022D39Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]355 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA HJZ022D39Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)3.57 kW
Característica
Valor
Model numberOP-HJZ022D39Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Number of phases (EF000351)3
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Producto igual115N0274
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569)TRUE
Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579)FALSE
Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580)FALSE
Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567)FALSE
Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581)FALSE
Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582)FALSE
Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568)TRUE
Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583)FALSE
Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584)FALSE
Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585)FALSE
Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570)FALSE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ D39
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónD39
VersionDescriptionD39 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa
Volumen recipiente [L]4.0 L
Weight (EF000167)64.00

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto64 Kilogramo
Peso neto55 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen277.2 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm