Danfoss logo
 OP-MCRN038MTA14G

Optyma™, OP-MCRN038MTA14G

114X5789

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]545.0 mm
Anchura [mm]650.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelMTZ022-5
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]75 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.35 A
DescripciónOP-MCRN038MTA14G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]1550 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]700.0 mm
LRA41 A
Material DescriptionOP-MCRN038MTA14G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Característica
Valor
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)3.13 kW
MCC15.43 A
Model numberOP-MCRN038MTA14G
N.° de expediente SCIP87f8e7f6-ddf7-44ce-9cee-824330812237
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A14
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]74 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]13 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 50Hz [V]207 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]253 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorCapota
Tipo de condensadorA7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ A14
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]207 V
VersiónA14
VersionDescriptionA14 : Optyma con controlador de velocidad del ventilador, línea de líquido, termostatos de gas de descarga, alarma AP/BP, calentador de cárter
Volumen recipiente [L]3.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto66.4 Kilogramo
Peso neto56 Kilogramo
Volumen419.889 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424288983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm