Optyma™, SC21/21CLXT2
114H7339
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114H7339
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 350.0 mm |
| Anchura [mm] | 450.00 mm |
| Aplicaciones | LBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | SC21/21CP |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 23 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 62 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.48 A |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.42 A |
| Descripción | SC21/21CLXT2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 300 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 900 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | CEEAC |
| Homologación del recipiente | CEEAC |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 610.0 mm |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | SC21/21CLXT2 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC21/21CLXT2 |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 14 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404AR452A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 300.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 230 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 230 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 230 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Capota |
| Tipo de condensador | BG_7 |
| Tipo de producto | Optyma™ T2 |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 230 V |
| Versión | T2 |
| VersionDescription | T2 : Optyma con receptor + válvulas de cierre |
| Volumen recipiente [L] | 1.7 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 52 Kilogramo |
| Peso neto | 52 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 152.49 Litro |
| EAN/UPC | 5702428569408 |