Danfoss logo
FR11GNX2

Optyma™, FR11GXN2

114G3617

Uso de segmento: Baja presión de salida; Universal; Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]256.0 mm
Anchura [mm]321.00 mm
AplicacionesLBPMBP
Código eléctricoG
Compressor modelFR11G
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]36 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]34 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.25 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.22 A
DescripciónFR11GXN2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.47 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologaciónCEEAC
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]471.0 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionFR11GXN2 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberFR11GXN2
N.° de expediente SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134a
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorBG_3
Tipo de productoOptyma™ N2
Uso de segmentoBaja presión de salidaContrapresión mediaUniversal
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónN2
VersionDescriptionN2 : Optyma A01 con KP17WB + kit FSA + cable de alimentación

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.183 Kilogramo
Peso neto17.748 Kilogramo
Volumen59.102 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428569811
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm