Optyma™, SC12GXT0
114E2351
Uso de segmento: Baja presión de salida; Universal; Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114E2351
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | HBPLBPMBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | SC12G |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 36 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 34 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.25 A |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.22 A |
| Descripción | SC12GXT0 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.14 kW (R134a) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | <0.4 kW |
| Material Description | SC12GXT0 CONDENS. UNIT |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | SC12GXT0 |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Producto igual | 114E2390114E2457114E2521114E2545114E2549114E4022 |
| Refrigerante(s) | R134a |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de condensador | BG_3 |
| Tipo de producto | Optyma™ T0 |
| Uso de segmento | Baja presión de salidaContrapresión mediaUniversal |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
| Versión | T0 |
| VersionDescription | T0 : Optyma + receptor sin válvulas de cierre |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22.305 Kilogramo |
| Peso neto | 22.305 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 71.021 Litro |
| EAN/UPC | 5702428570923 |