Optyma™ Slim, HNJM0300UWK000N
114N6156
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60
114N6156
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | N |
| Compressor model | MLZ021T1C |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 430 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.80 A |
| Descripción | HNJM0300UWK000N |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 450 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Slim |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 4600 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.44 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HNJM0300UWK000N MLZ021T1C LA |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 5.83 kW |
| Model number | HNJM0300UWK000N |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 200 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
| Tipo de condensador | G8 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim WK |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 220 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 208 V |
| Versión | WK |
| VersionDescription | WK : WG + baja temperatura ambiente |
| Volumen recipiente [L] | 6.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 119 Kilogramo |
| Peso neto | 103 Kilogramo |
| Volumen | 295.433 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122234 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |