Optyma™ Slim, HRJM1000UWG000R
114N6121
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 460/3/60
114N6121
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | R |
| Compressor model | MLZ076T4B |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 5/8 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 1800 W |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad | Velocidad fija |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 1.35 A |
| Descripción | HRJM1000UWG000R |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 550 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ Slim |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 14000 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 460/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 440/3/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 12.35 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 11 to 18 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | HRJM1000UWG000R MLZ076T4B |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 17 to 27 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 20.3 kW |
| Model number | HRJM1000UWG000R |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 3 |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 2 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452AR454CR455A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 550.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 480 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 380 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
| Tipo de condensador | Q8 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ Slim WG |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 460 V |
| VersionDescription | WG : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, controlador de velocidad del ventilador, temporizador de desescarche, envolvente exterior (MBP) |
| Volumen recipiente [L] | 14.0 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 288 Kilogramo |
| Peso neto | 244.8 Kilogramo |
| Volumen | 1240.962 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122074 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |