Danfoss logo
HPZP050 & HPZP064 & HPMP050 & HPMP064 & LPUS013 & LPUS015 & LPUS018 & HPUS026 & HPUS030 & HPUS038 D20

Optyma™ Slim Pack, HPUS038D20N

115F0675

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 220/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoN
Compressor modelMLZ038-1
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]130 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.94 A
DescripciónHPUS038D20N
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fase1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]7200 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]220/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)6.44 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.69 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Característica
Valor
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA HPUS038D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)9.60 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)10.08 kW
Model numberHPUS038D20N
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoPackage unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]260 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR22R404AR448AR449AR452AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaScroll
Tipo de condensadorC4
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack D20
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]208 V
VersiónD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial y/o Slim Pack – versión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto127 Kilogramo
Peso neto117 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen788.103 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm