Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM098LLW05E

114X7075-B

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Compressor modelLLZ018T4
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Slim Pack
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA LSQM098LLW05E
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LSQM098LLW05E
N.° de expediente SCIP517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA W05
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452AR507A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHBIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoOptyma™ Slim Pack W05
Uso de segmentoBaja presión de salida
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack – versión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto97 Kilogramo
Peso neto78 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen422.994 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm