Danfoss logo
OP-MPIM034MLP00G/E - OP-MPIM046MLP00G/E - OP-MPIM057MLP00E - OP-MPIM057MLP00G - OP-MPSM026CSP00G - OP-MPSM030CSP00G - OP-MPTM021DXP00G - OP-MPTM022DSP00G - OP-MPTM026DSP00G/E - OP-MPTM034DSP00G/E - OP-MPTM038DSP00G

Optyma™ Plus, OP-MPTM034DSP00E

114X4242

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]813.0 mm
Anchura [mm]1090.00 mm
AplicacionesMBP
Código eléctricoE
Compressor modelDS34T3
Conexión de la línea de líquido [in]1/2 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]110 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.47 A
DescripciónOP-MPTM034DSP00E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]450 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™ Plus
Fase3
Filter Drier Volume (L)0.17
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCE
Homologación del recipienteCEEAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]480.0 mm
LRA20 A
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MPTM034DSP00E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Característica
Valor
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)2.73 kW
MCC6.4 A
Min fuse rating [A]8 A
Model numberOP-MPTM034DSP00E
N.° de expediente SCIP1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)]59 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)]39 dBA
Nombre de productoPackage unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA P00 A7 D7
Número de ventiladores1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]70 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]68 W
Product lineCondensing Units
Receiver typeVertical
Refrigerante(s)R404AR448AR449AR452AR454CR455A
RLA4.1 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]450.000 mm
Tensión, 50Hz [V]380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]440 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorH2
Tipo de condensadorD7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ Plus P00 (A2L)
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]380 V
VersiónP00
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus – versión estándar
Volume (L)0.040 L
Volumen interno de la batería del condensador0.58 L
Volumen recipiente [L]3.4 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto99 Kilogramo
Peso neto70 Kilogramo
Volumen636.608 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424288730
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm