Optyma™ Cooler, DACC RX L150.1A4/A1
114U0004
Refrigerante(s): R404A; R507A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50 230/1/60
114U0004
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación AWEF | Interiores |
| Aplicaciones | HBPMBP |
| AWEF mostrado | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 120 W |
| Contiene baterías | No |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Descripción | DACC RX L150.1A4/A1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 315 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Familia | Optyma™ Cooler |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 3675 m³/h |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX L150.1A4/A1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 1.46 A |
| Model number | DACC RX L150.1A4/A1 |
| Nombre de producto | Package unit |
| Número de ventiladores | 3 |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404AR448AR449AR507A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de desescarche | Air Defrost |
| Tipo de producto | Optyma™ Cooler (Low profile) |
| Uso de segmento | Low profile |
| VersionDescription | 1A : Enfriador Optyma multi‑refrigerante, evaporador de aletas y tubos, desescarche por aire |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 111.55 Kilogramo |
| Peso neto | 97 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 375.103 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |