SHGX34e/255-4 SP&P
114D16135
Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, null: 16135
114D16135
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aceite | BOCKlub E55 |
| Altura total [mm] | 968.0 mm |
| Anchura [mm] | 1570.00 mm |
| Anti-vibration pads | Yes |
| Cilindro | 4 |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Standard |
| Comentarios sobre la conexión de descarga | Soldering |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 600 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | SHGX34e/255-4 SP&P |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Plusbox |
| Fan type | Standard |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 9100 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz |
| Grupo de productos | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Hot gas temperature sensor | No |
Característica | Valor |
|---|---|
| Legacy BOCK ID | 16135 |
| Longitud. [mm] | 679.0 mm |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/255-4 SP&P_D |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX34e/255-4 SP&P |
| Nombre de producto | Package Unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | MP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20 |
| Oil separator | No |
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Product line | Condensing Units |
| Protección de motor | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Protección IP | IP44 |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| Safety valve for receiver | No |
| Speed controller | Yes |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 1-1/8 in |
| Tamaño de la conexión de descarga [in] | 5/8 in |
| Tecnología | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Tipo de producto | SHGX34 P&P |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 263.2 Kilogramo |
| Peso neto | 235.2 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1031.917 Litro |