Danfoss logo
077B_2x UL side_w-wo coating

Kit industrial, B6

077B7352

Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 80

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje80 Uds.
Contiene bateríasNo
Corte a máx. temp. [°C]-13.1 °C
Designación de tipoKit industrial
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosControles de frío mecánicos
HomologaciónCE
Longitud del tubo capilar [mm]1300 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionThermostat 077B Industrial kit 80pcs/box
Máx. temp. enganche [°C]5.0 °C
Nombre de productoKit industrial
Posición de ajusteCENTRAL
Product lineAppliance Controls
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Temp. mín. corte [°C]-28.9 °C
Temp. mín. enganche [°C]5.0 °C
TerminalesTERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All
Tipo de productoB6

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.121 Kilogramo
Peso neto0.11 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen0.295 Litro
EAN/UPC5702428894517