Termostato, B0
077B1801
Tipo de producto: B0, Utilizado para el producto: Congeladores sin alarma, Máx. temp. enganche [°C]: -22, Corte a máx. temp. [°C]: -27, Temp. mín. enganche [°C]: -33, Temp. mín. corte [°C]: -40, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000
077B1801
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajustado a presión [mm Hg] | 737 mmHg |
| Cantidad por formato de embalaje | 90 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a máx. temp. [°C] | -27.0 °C |
| Designación de tipo | Without additional functional |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dispositivo interruptor encapsulado (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Controles de frío mecánicos |
| Homologación | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
Característica | Valor |
|---|---|
| Máx. temp. enganche [°C] | -22.0 °C |
| Nombre de producto | Termostato |
| Posición de ajuste | CALOR |
| Product line | Appliance Controls |
| Producto igual | 077B1743 |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temp. mín. corte [°C] | -40.0 °C |
| Temp. mín. enganche [°C] | -33.0 °C |
| Terminales | TERMINAL 4 ÚNICO6,3 x 0,8 mm All |
| Tipo de producto | B0 |
| Utilizado para el producto | Congeladores sin alarma |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 85 Gramo |
| Peso neto | 81 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.262 Litro |
| EAN/UPC | 5715255091233 |