Danfoss logo
Solenoid valve NC G 1, EV250B_132U2456, 032U5256

Válvula solenoide, EV250B, Función: NC, NPT, 1, 7 m³/h, EPDM

032U5266

Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: SINTEF; UL; EAC; DNV; WRAS, Material del cuerpo: Latón DZR, Funcionamiento: Aperturaasistida, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV250B 22BD N 1E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios ligeramente agresivos-30–120 °C: 0–10 bar120–140 °C: 0–4 bar
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV250B 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]7/8 in
FunciónNC
FuncionamientoAperturaasistida
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVEACSINTEFULWRAS
Material de conexiónLatón DZR
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón DZR
Material DescriptionValve EV250B 22BD N 1E NC000
N.° de expediente SCIP23e5d8c0-c744-42b7-b414-f18776b38f4b
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV250B NC - solenoid valve
Nombre del programa de piezasEV250B
Característica
Valor
Norma de conexiónANSI/ASME B1.20.1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]15.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]218.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]15.5 bar
Presión de trabajo máx. [psig]225 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioTechnical & Soft Water
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1
Tamaño del orificio [mm]22.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]150 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]100 ms
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoEV250B
Valor Cv [gal/min]8.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]7.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.116 Kilogramo
Peso neto1.054 Kilogramo
Volumen1.295 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423191963
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm