Danfoss logo
Solenoid valve, EV210B, G, 1/4, EPDM, NC 032U3722

Válvula solenoide, EV210B, Función: NC, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

032U3722

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónCerrado y Drenaje
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV210B 6B G 14E NC672
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220B 12
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]1/4 in
FunciónNC
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVGL-CG-0339
Material de conexiónLatón
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionValve EV210B 6B G 14E NC672
N.° de expediente SCIPf39c9b5f-71a1-49e3-bc6d-20baa8f46870
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV210B brass NC - solenoid valve
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV210B
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]16.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]232.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]2.7 bar
Presión de trabajo máx. [psig]39 psig
Presión diferencial [bar] [Max]2.700 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]39.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]6.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV210B
Valor Cv [gal/min]0.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.700 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.322 Kilogramo
Peso neto0.29 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428884617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm