Danfoss logo
EV212B Solenoid valve - 1.5 SS G18F

Válvula solenoide, EV212B, Función: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, FKM

032U3590

Recomendaciones del medio: Technical & Soft Water, Homologación: DNVGL-CG-0339, Material del cuerpo: Acero inoxidable, Funcionamiento: Accionamiento directo, Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Clave de especificaciónEV212B 4.5SS G 14F NC000
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV212B 4.5
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de tamaño del orificio [in]3/16 in
FunciónNC
FuncionamientoAccionamiento directo
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVGL-CG-0339
Material de conexiónAcero inoxidable
Material de selladoFKM
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionValve EV212B 4.5SS G 14F NC000
Nombre de productoVálvula solenoide
Característica
Valor
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Presión de prueba Max. [bar]16.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]232.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]10.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]145 psig
Presión diferencial [bar] [Max]10.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.000 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]145.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]0.000 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioTechnical & Soft Water
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1/4
Tamaño del orificio [mm]4.50 mm
Temp. amb. máx. [°C]50 °C
Temp. amb. máx. [°F]122 °F
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV212B
Valor Cv [gal/min]0.640 gal/min
Valor Kv [m³/h]0.550 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.316 Kilogramo
Peso neto0.29 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428903349
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm