Bobina para solenoide, BV230B, Cable, 1.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack
018Z6129
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Grado de protección de la carcasa: IP65
018Z6129
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Cable | 60.00 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Color | Negro |
| Conector eléctrico | 3 núcleo del cable |
| Conex. bobina | Cable |
| Conex. elect. | Cable |
| Conexión electrica estandar | ATEX 94/9/EF ZONA 2 |
| Conformidad | EN 60079-0EN 60079-7 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 11.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | BV230B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Fijación de bobina | Tornillo de dedos |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | ATEX - Cat. 3 - Zona2LLC CDC TYSK |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % HR |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % HR |
| Longitud del cable [m] | 1.500 m |
| Material Description | Coil BV230B 230V 60Hz 1.5m cable ATEX |
| Nombre de producto | Bobina para solenoide |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 120 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Superficie del conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Texto ventas ATEX | -40C<ta<+50CII 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Tipo de producto | BV230B |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.463 Kilogramo |
| Peso neto | 0.383 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.866 Litro |
| EAN/UPC | 5715162718100 |