Termostato, KPS80
060L318566
Intervalo de temperatura [°C]: 70 - 120, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT gold, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 10000, Grado de protección de la carcasa: IP67
060L318566
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Armados | Si |
| Cantidad por formato de embalaje | 8 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
| Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conexión vaina ó tubo flexible | M 18 x 1.5 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 18.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 4.5 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] | 18.0 K |
| Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] | 4.5 K |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Equipamiento | Tubo cap. reforzado |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 393 11/16 in |
| Función contacto | SPDT gold |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 120 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | 70 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 248 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | 158 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Long. vaina sensor mín [in] | 4 3/8 in |
| Long. vaina sensor mín. [mm] | 110 mm |
| Longitud conexión vaina sensor [mm] | 75 mm |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 10000 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la vaina del sensor | Latón |
| Material Description | KPS80 THERMOSTAT |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 428.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 220 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E73170 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
| Piezas incluídas | Vaina |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tamaño conexión de la vaina del sensor | 1/2 |
| Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm] | 13 x 90 mm |
| Tamaño sensor (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo conexión de la vaina del sensor | NPT |
| Tipo de carga | Adsorción |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | KPS80 |
| Tipo de sensor | Bulbo remoto |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.266 Kilogramo |
| Peso neto | 2.153 Kilogramo |
| Volumen | 5.087 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423148325 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |