Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Presostato, MBC 5000

061B503266

Rango regulación [bar] Pe: 16 - 160, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 300

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contacto120/250VCA, 1,16A Carga indicativa120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA
Clave de especificación5251-1CB04
Conex. elect.Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión de Presión estándarISO 228-1
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. a ajuste de rango máx. [bar]30.00 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar]15.00 bar
Elemento sensor de presiónPistón
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS China
Marcado CEYes
Material DescriptionMBC 5000-5651-1CB04 16-160BAR
N.° de expediente SCIP69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Característica
Valor
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPMBC 5100 5000 Pressure Switch
Presión de prueba Max. [bar] Pe300.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]4351.0 psig
Presión de ruptura [bar]1200.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]300.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]4350 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]160.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]16.00 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.]16.00 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.]1.60 MPa
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]140 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño conexión Presión1/4
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBC 5000

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.309 Kilogram
Peso neto0.21 Kilogram
Volumen0.647 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702428833585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm