Presostato, KPS31
060-410066
Rango regulación [bar] Pe: 0 - 2.5, Diferencial [bar]: 0.1, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 6
060-410066
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Clase de contacto | LR máx. 50AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| Comentarios conex. eléctricas | Prensaestopas metálico |
| Conex. elect. | Entrada de cables roscada |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | ISO 228-1 |
| Conexión electrica estandar | DIN 40430 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 0.10 bar |
| Diferencial [psi] | 1.50 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Función contacto | SPDT gold |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KPS31 Pressure Switch I/12 |
| N.° de expediente SCIP | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E73170 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KPS Pressure Switch |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 6.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 87.0 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 6.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 87 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Producto igual | 060-311066 |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 2.50 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 0.00 bar |
| Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] | 0.25 MPa |
| Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] | 0.00 MPa |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 36.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 0.00 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 13.5 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| Tipo de producto | KPS31 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.088 Kilogramo |
| Peso neto | 1.039 Kilogramo |
| Volumen | 1.874 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142774 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |