Danfoss logo
Comprehensive Marine family photo

Transmisor de presión, MBS 3300, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36 psi

059G0028

Tipo de conixión de Presión: Brida, Clave de especificación: MBS 3300-1411-A0CD28-4

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- alimentaciónPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosNo
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Clave de especificaciónMBS 3300-1411-A0CD28-4
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
diafragma rasanteNo
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónATEXC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Material DescriptionSensor MBS 3300-1411-A0CD28-4
Nivel de clipping alto22.40
Nivel de clipping bajo3.60
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Notas de conexión de presiónAdaptador de bloqueo con brida
Precisión, máx. +/- FS [%]1.00 % HR
Precisión, típica +/- FS [%]0.5 % HR
Presión Macho/HembraHembra
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]36.00 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Característica
Valor
Rango de presión de control [bar] [Max]2.50 bar
Rango de presión de control [bar] [Min]0.00 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]100 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.]212 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.]32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]125 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]257 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-40 °F
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]15.0 bar
Sobrecarga presión máx. [psi]217 psi
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño conexión PresiónPort Ø2.5
Tiempo de respuesta máximo [ms]4 ms
Tipo de conixión de PresiónBrida
Tipo de productoMBS 3300
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.352 Kilogramo
Peso neto0.293 Kilogramo
Volumen0.253 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255260707
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm