Danfoss logo
MBS 9200 pressure transmitter with pressure relief

Transmisor de presión, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G0025

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B311-A1GB04-F

Especificaciones del producto

Característica
Valor
- comúnPin 2
+ alimentaciónPin 1
Amortiguadfor de impulsosNo
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje20 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMBS 9200-B311-A1GB04-F
Conex. elect.Angular connector
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conexión de Presión estándarDIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm]27.0 mm
Conexión electrica estandarEN 175301-803-A
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Durabilidad P a 10-90% FS10000000
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%)0.50 % HR
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP65
Grupo de productosSensores
HomologaciónC UL US UL RecognizedCE
Intrínsecamente seguroNo
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor MBS 9200-B311-A1GB04-F
N.° de expediente SCIP16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
No-linealidad BFSL ±FS [%]0.20 % HR
Nombre de productoTransmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIPAKS/MBS
Característica
Valor
Notas de conexión de presiónA
Par de montajerecomendado [Nm]25 Nm
Precisión a temp. ref. evap. ±FStíp. [%]1.00 % HR
Presión de ruptura [bar]50.0 bar
Presión Macho/HembraMacho
Pressure range [mbar] [max]100.00 mbar
Pressure range [mbar] [min]0.00 mbar
Product lineSensing Solutions
Rango de presión [psi] [máx.]1.45 psi
Rango de presión [psi] [mín.]0.00 psi
Rango de temp. compensada [°C] [máx.]80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.]0 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-20 °C
Señal de salida [mA] [máx.]20 mA
Señal de salida [mA] [mín.]4 mA
Señal salidaCurrent
Sobrecarga presión máx. [bar]3.5 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 9
Tamaño conexión Presión1/4
TEB interior CTR ±FS [%]2.00 % HR
Tipo de conixión de PresiónG
Tipo de productoMBS 9200
Unidad de referencia de PresiónGauge (relative)
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]32.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]9.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.176 Kilogramo
Peso neto0.161 Kilogramo
Volumen0.261 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255285465
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm