Transmisor de presión, DST P100, 1.01 bar - 9.98 bar, 14.7 psi - 144.7 psi
075G1073
Tipo de conixión de Presión: M, Clave de especificación: DST P100-S126-K8CD37-3
075G1073
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| - común | Pin 2 |
| + alimentación | Pin 1 |
| + salida | Pin 3 |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Clave de especificación | DST P100-S126-K8CD37-3 |
| Color del conector eléctrico | Black |
| Conex. elect. | AMPSEAL 16 |
| Conexión de Presión estándar | NINGUNO |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27.0 mm |
| Conexión electrica estandar | NINGUNO |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grado de protección de la carcasa | IP69K |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | C UL US UL RecognizedCE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de carcasa | 304L |
| Material de la pieza en contacto con el medio | 304L/316L |
| Material Description | Sensor DST P100 Ratio(14.7-144.7psi Abs) |
| Nivel de clipping alto | 92.00 |
| Nivel de clipping bajo | 6.00 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nivel de señal de fallo | 95.00 |
| Nombre de producto | Transmisor de presión |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Product line | Sensing Solutions |
| Producto igual | 075G1073 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 144.70 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 14.70 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 9.98 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 1.01 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 130 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | -20 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 135 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Salida según V alimentación [%] [máx.] | 90.0 % HR |
| Salida según V alimentación[%] [mín.] | 10.0 % HR |
| Señal salida | Ratio metric |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 35.9 bar |
| Sobrecarga presión máx. [psi] | 520 psi |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conex. elect. | 3 pin |
| Tamaño conexión Presión | 10 x 1.5 |
| TEB interior CTR ±FS [%] | 3.00 % HR |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 5.00 V |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 2 ms |
| Tipo de conixión de Presión | M |
| Tipo de producto | DST P100 |
| Unidad de referencia de Presión | Absolute |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.064 Kilogramo |
| Peso neto | 0.051 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424068219 |
| Proposition 65 | No significant risk |