Danfoss logo
DST X800 Wire position sensor

Sensor de posición de cable, DST X800, 4800 mm

098G2028

Tensión de alimentación [V] c.c.: 10 - 36, Conex. elect.: M12 x 1, Tamaño conex. elect.: 5 pin, Rango de medida [mm]: 4800, Clave de especificación: SN1H4800HC1 0033E00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosCON031
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónSN1H4800HC1 0033E00
Conex. elect.M12 x 1
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material Descriptionsensor DST X800-SN1H4800HC1 0033E00
N.° de expediente SCIPc6103306-3329-4eb8-b618-6b14a0afa053
Nombre de productoSensor de posición de cable
Nombre del producto en el expediente SCIPGSH
Product lineSensing Solutions
Rango de medida [mm]4800 mm
Señal salidaCAN-open
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.5 pin
Tipo de circuitoHalf - redundant
Tipo de productoDST X800
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.876 Kilogramo
Peso neto0.62 Kilogramo
Volumen4.644 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162169872
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm