Sensor de posición rotatorio, DST X520
098G1581
Clave de especificación: PKIT389-D1 MAGNET
098G1581
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | PKIT389-D1 MAGNET |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grupo de productos | Sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X520 - PKIT389-D1 Magnet |
| N.° de expediente SCIP | 90c4872f-8992-4881-8081-9caca8bca57f |
| Nombre de producto | Sensor de posición rotatorio |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GRN |
| Product line | Sensing Solutions |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | DST X520 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 13 Gramo |
| Peso neto | 7 Gramo |
| Volumen | 0.253 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |