Danfoss logo
DST X720 Position Sensor

Sensor de posición de inclinación, DST X720, 20 °

098G3017

Tensión de alimentación [V] c.c.: 5, Conex. elect.: Cable, Tipo de eje: Individual, Clave de especificación: FOR020020LA10 0033X01

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosNO
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónFOR020020LA10 0033X01
Conex. elect.Cable
Conexión electrica estandarNINGUNO
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud del cable [m]0.100 m
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X720-FOR020020LA10 0033X01
N.° de expediente SCIP26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Nombre de productoSensor de posición de inclinación
Nombre del producto en el expediente SCIPGIG
Product lineSensing Solutions
Rango de medida 1 [°]20 °
Rango de medida 2 [°]20 °
Señal salidaRatio metric
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tipo de circuitoRedundant
Tipo de ejeIndividual
Tipo de productoDST X720

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.424 Kilogramo
Peso neto0.255 Kilogramo
Volumen3.974 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162431368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm