Sensor de posición de inclinación, DST X720, 30 °
098G3008
Tensión de alimentación [V] c.c.: 10 - 36, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de eje: Dual, Clave de especificación: MOS030000HC10 0033X00
098G3008
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios | NO |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Clave de especificación | MOS030000HC10 0033X00 |
| Conex. elect. | M12 x 1 |
| Conexión electrica estandar | IEC 61076-2-101 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP67 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Homologación | CE |
Característica | Valor |
|---|---|
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Sensor DST X720-MOS030000HC10 0033X00 |
| N.° de expediente SCIP | 26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88 |
| Nombre de producto | Sensor de posición de inclinación |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | GIG |
| Product line | Sensing Solutions |
| Rango de medida 1 [°] | 30 ° |
| Señal salida | CAN-open |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | 5 pin |
| Tipo de circuito | Single |
| Tipo de eje | Dual |
| Tipo de producto | DST X720 |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 36.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 10.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.29 Kilogramo |
| Peso neto | 0.2 Kilogramo |
| Volumen | 1.008 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279777864 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |