Danfoss logo
DST X720 Mid level inclination sensor

Sensor de posición de inclinación, DST X720, 85 °

098G3002

Tensión de alimentación [V] c.c.: 10 - 36, Conex. elect.: M12 x 1, Tipo de eje: Dual, Clave de especificación: MOS085000HC10 0033X00

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosNO
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónMOS085000HC10 0033X00
Conex. elect.M12 x 1
Conexión electrica estandarIEC 61076-2-101
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X720-MOS085000HC10 0033X00
N.° de expediente SCIP26cd0945-18dc-4106-9b67-baa796b3dc88
Nombre de productoSensor de posición de inclinación
Nombre del producto en el expediente SCIPGIG
Product lineSensing Solutions
Rango de medida 1 [°]85 °
Señal salidaCAN-open
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.5 pin
Tipo de circuitoSingle
Tipo de ejeDual
Tipo de productoDST X720
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]36.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]10.00 V

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.287 Kilogramo
Peso neto0.2 Kilogramo
Volumen0.945 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428647090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm