Danfoss logo
DST X710 M12 Cable 098G2518

Sensor de posición de inclinación, DST X710, 85 °

098G2514

Tensión de alimentación [V] c.c.: 5, Conex. elect.: Cable, Tipo de eje: Dual, Clave de especificación: FO06000HA31 0033Y01

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AccesoriosBOLÍGRAFO MAGNÉTICO
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónFO06000HA31 0033Y01
Conex. elect.Cable
Conexión electrica estandarNINGUNO
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoMultipack
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosSensores
HomologaciónCE
Característica
Valor
Longitud del cable [m]0.100 m
Marcado CEYes
Material DescriptionSensor DST X710-FO06000HA31 0033Y01
N.° de expediente SCIP51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
Nombre de productoSensor de posición de inclinación
Nombre del producto en el expediente SCIPGIB
Product lineSensing Solutions
Rango de medida 1 [°]85 °
Señal salida4 - 20 mA
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.c.5.00 V
Tipo de circuitoSingle
Tipo de ejeDual
Tipo de productoDST X710

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.106 Kilogramo
Peso neto0.041 Kilogramo
Volumen0.699 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279778250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm