Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO AT, Inferior, 65 kW, Tipo 3

183B5006

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Bypass de veranoSí
Capacidad ACS [kW] [Max]65 kW
Circuito de mezcla - controlECL220
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de alta temperatura (HTC)Opcional
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3 AT
Nombre del controlador de ACSECL220
Opción de cubiertaWhite-lacquered steel sheet
Potencia de calefacción [kW] [Max]18 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Salida de aireSí
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador electrónico + presión diferencial
Tipo de productoEvoFlat 4.0 M PRO AT
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3
TuberíasPPS composite
Válvula de retenciónYes
Water hammer arresterOptional

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto11.54 Kilogramo
Peso neto11.04 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen72.522 Litro
EAN/UPC5715162512913