Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M - WHA, Inferior, 45 kW, Tipo 1

183B2012

EvoFlat 4.0 M1 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Water hammer arrester

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Bomba de circulación
Bypass de verano
Capacidad ACS [kW] [Max]45 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conductividad térmica [W/mK]0.039 W/m-K
Conex. elect.230V 50 Hz
Conexión de alta temperatura (HTC)Opcional
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
ContadorPrepared for water and energy meter
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat 4.0 M1 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 1, Water hammer arrester
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
FiltroPrimary
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Característica
Valor
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M1 WHA
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónFTC
Opción de cubiertaWhite-lacquered steel sheet
Potencia de calefacción [kW] [Max]18 kW
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.5 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]150 mm
Salida de aire
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático + presión diferencial
Tipo de productoEvoFlat 4.0 M - WHA
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
TuberíasPPS composite
Válvula de retenciónYes
Válvula de seguridad
Water hammer arresterYes

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto12.2 Kilogramo
Peso neto11 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424645083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm