Danfoss logo
-product-details

148B6371

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios SVL Flexline
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoCarcasa de la válvula
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso en ángulo
Dirección del caudalBi-flow
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido12
Grupo de productosVálvulas multifunción
HomologaciónCECRNEACUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max]200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
Característica
Valor
MarcaSVL Flexline
Marcado CEYes
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionSVL-65BT 100 A ANG Valve Housing
Nombre de productoCuerpo de la válvula multifunción
Nombre del programa de piezasSVL-HT 65B
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 40
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
ReparableRepuestos SVL Flexline
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]4 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]100.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]4 in
Tamaño de conexión de salida [mm]100.0 mm
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoSVL-65BT 100
Utilizado para el productoSVA-65BT 100

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto10.6 Kilogramo
Peso neto9.05 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen26.676 Litro
EAN/UPC5715255140122