Danfoss logo
Akva Les II

Akva Les II S, Tipo 3, Nombre del controlador de ACS: PTC2+P

145B5065

Tipo de producto: Akva Les II S, Tipo 3, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de calefacciónAISI 316
Altura con cubierta [mm]463 mm
Altura del paquete [mm]210 mm
Altura sin cubierta [mm]463 mm
Anchura del paquete [mm]480 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]41 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]22 kW
Circuito de mezcla - controlMotorized control valve
Circulación de ACSOpcional
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónAkva Les II S XB06H+60 PTC2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionAkva Les II S XB06H+60 PTC2/Sik isol uK
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Nombre del controlador de calefacciónECL 310/VM2/AMV150
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]210 mm
Profundidad del paquete [mm]345 mm
Profundidad sin cubierta [mm]190 mm
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G ext.
Tipo de conexión DHRosca G ext.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICBottom
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 60
Tipo de productoAkva Les II S
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715162511374