Akva Les II S, Tipo 3, Nombre del controlador de calefacción: TC200, Nombre del controlador de ACS: PTC2
145B5006
Tipo de producto: Akva Les II S, Tipo 3, 10 bar, 95 °C, Termostato TC200, PTC2
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
145B5006
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de calefacción | AISI 316 |
| Altura con cubierta [mm] | 618 mm |
| Altura del paquete [mm] | 340 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 618 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 540 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 800 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 535 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad ACS [kW] [Max] | 41 kW |
| Capacidad ACS [kW] [Min] | 32 kW |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bomba | Grundfos |
| Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bomba | Grundfos UPM3 15-70 Auto |
| Circuito de mezcla - control | Termostato TC200 |
| Circulación de ACS | Opcional |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Controlador de presión diferencial | Integrado/a |
| Descripción | Akva Les II S, con aislamiento completo, con cubierta, unidad de baja temperatura |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Inferior + conex. superior opcional |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Material aislante | Cubierta de EPP |
| Material de la cubierta | Acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Cobre |
| Material Description | Akva Les II S XB06+ 60 PTC2/Sikk.v. |
| Nombre del controlador de ACS | PTC2 |
| Nombre del controlador de calefacción | TC200 |
| Número de viviendas [Min] | 1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Opción de cubierta | Extra |
| Potencia de calefacción [kW] [Max] | 15 kW |
| Potencia de calefacción [kW] [Min] | 10 kW |
| Presión de prueba del intercambiador de calor [bar] | 38 bar |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 2 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 10 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 300 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 600 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 285 mm |
| Remarks | The substation is designed for supply temperature s in the range 50-70°C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 95 °C |
| Temperatura de suministro recomendada [˚C] | 75 °C |
| Tipo de aplicación | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Caudal/termostático |
| Tipo de control del IC | Termostático |
| Tipo de IC para ACS | XB06H+-1 60 |
| Tipo de producto | Akva Les II S |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 3 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 22 Kilogramo |
| Peso neto | 20 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511268 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |