Danfoss logo
Akva Lux II Reno Eco, 10 bar, 95 °C, DHW controller name: PTC2 + P 145B4054

Garantía y servicio

145B4063

Akva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Circuito de mezcla - controlTermostato
Contiene bateríasNo
DescripciónAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
DG Indicator ProfileContains Gas
Grupo de productosSubestaciones
Material DescriptionAkva Lux II TDP RENO Eco Typ1SS HEX K
Nombre del controlador de ACSPTC2+P
Característica
Valor
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de productoGarantía y servicio
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto22 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428524858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm