Danfoss logo
145B1971_73 and 145B1929_31

EvoFlat MSA, Inferior, 53 kW, Tipo 2

145B1972

EvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]800 mm
Anchura del paquete [mm]600 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]53 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]45 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaWilo
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSIncluido/a
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Marcado CENo
Material aislanteCubierta de EPP
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionEvoFlat MSA 2 TPC-M (w/front) /HTC Cir
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónTPC-M
Número de viviendas [Max]2
Característica
Valor
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaIncluido/a
Potencia de calefacción [kW]10 kW
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]153 mm
Profundidad del paquete [mm]160 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónYonos Para 15/6
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático + presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 40
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 40
Tipo de productoEvoFlat MSA
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.2 Kilogramo
Peso neto17 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653668
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm