Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat MSS, Inferior, 54 kW, Tipo 3

145B1917

EvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura del paquete [mm]160 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]54 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]35 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaWilo
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSIncluido/a
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat MSS 3, w/bypass, w/1 CW meter, w/EPP front, w/HTC,
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Información adicionalCubierta frontal de EPP con aislamientoVálvula de zona
Marcado CEYes
Material aislanteCubierta de EPP
Material de la cubiertaLacado en blanco, montaje en pared
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónCobre
Material DescriptionEvoFlat MSS 3 TPC-M (w/front) w/HTC Cir
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónFTC
Número de viviendas [Max]2
Característica
Valor
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaExtra
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]155 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]150 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático + presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H-1 60
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 60
Tipo de productoEvoFlat MSS
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.8 Kilogramo
Peso neto17.6 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424285906
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm