Danfoss logo
EvoFlat MSA

EvoFlat MSA, Inferior, 45 kW, Tipo 1

145B1757

EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) w/HTC

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]590 mm
Altura del paquete [mm]160 mm
Altura sin cubierta [mm]590 mm
Anchura con cubierta [mm]545 mm
Anchura del paquete [mm]800 mm
Anchura sin cubierta [mm]545 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]45 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]37 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaWilo
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaWilo Yonos Para 15/6
Circuito de mezcla - controlTermostato
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrado/a
DescripciónEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) w/HTC
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marca de la bomba de calefacciónWilo
Marcado CEYes
Material aislanteCubierta de EPP
Material de la cubiertaEPP
Material de soldadura del IC de ACSBrazed stainless steel
Material de soldadura del IC de calefacciónAcero inoxidable
Material DescriptionEvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) w/HTC
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónTPC-M
Característica
Valor
Número de viviendas [Max]2
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubiertaIncluido/a
Potencia de calefacción [kW]10 kW
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión estática de AFS [bar] [Min]2.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Profundidad con cubierta [mm]153 mm
Profundidad del paquete [mm]600 mm
Profundidad sin cubierta [mm]110 mm
RemarksInsulated Flatstations
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónYonos Para 15/6
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático + presión diferencial
Tipo de productoEvoFlat MSA
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto14.5 Kilogramo
Peso neto13.3 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428523363
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm