Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Inferior, 60 kW, Tipo 3

145B1059

EvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Capacidad ACS [kW] [Max]60 kW
Capacidad ACS [kW] [Min]40 kW
Circuito de mezcla - controlTermostato
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
DG Indicator ProfileContains Liquids
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEEYes
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material DescriptionEvoFlat MSS FR3 TPC-M TWA wCover, BP
Característica
Valor
Nombre del controlador de ACSTPC-M
Nombre del controlador de calefacciónTPC-M
Potencia de calefacción [kW]10 kW
Potencia de calefacción [kW] [Max]15 kW
Potencia de calefacción [kW] [Min]10 kW
Presión nominal primario [bar]10 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Product line67
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de suministro de construcción [˚C]95 °C
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICPresión diferencial
Tipo de productoEvoFlat MSS
Tipo de sistema de calefacción.Floor heating
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto17 Kilogramo
Peso neto15 Kilogramo
Volumen78.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424653224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm