Danfoss logo
Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tipo 1, Nombre del controlador de calefacción: RAVK, Nombre del controlador de ACS: IHPT

144H3026

Tipo de producto: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Tipo 1, 10 bar, 110 °C, RAVK, IHPT

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónRAVK
Altura con cubierta [mm]660 mm
Altura sin cubierta [mm]660 mm
Anchura con cubierta [mm]300 mm
Anchura sin cubierta [mm]300 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSOpcional
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveVMT
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaSin
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
N.° de expediente SCIP330052a7-3a1d-4b2a-9bfe-3e721f798c50
Nombre del controlador de ACSIHPT
Nombre del controlador de calefacciónRAVK
Nombre del producto en el expediente SCIPTermix VMTD MIX-I-FI Mini 1
Opción de cubiertaNo
Característica
Valor
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]240 mm
Profundidad sin cubierta [mm]240 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería de circulaciónDN15
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca interna
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICControlador termostático + presión diferencial
Tipo de IC para ACSXB06H+-1 26 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto21 Kilogramo
Peso neto20 Kilogramo
Volumen0.048 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561813244
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm