Danfoss logo
Open type compressors, Reciprocating compressor F, F3

BOCK, F3 NH3, Open Type Compressor

097B11725

Refrigerants: R717, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: KC68, Legacy BOCK ID: 11725

El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AceiteKC68
Aprobación estándarNo
Cilindro2
Clutch typeNo
ColorBlue (standard)
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaWelding
Comentarios sobre la conexión de descargaStandard
Comentarios sobre la conexión de descargaWelding
Contiene bateríasNo
DescripciónCompressor F3 NH3 Service
Designación de tipoF3 NH3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]25.00 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamilyF NH3 Compressors
FlywheelNo
Frequency Hzw/o motor
Característica
Valor
Fuente de alimentación del compresor [V]w/o motor
Grupo de productosOpen type compressors
Legacy BOCK ID11725
Length (mm)345.00000
MarcaBOCK
Material DescriptionCompressor F3 NH3 Service
Max pressure (PS) - high side25.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberF3 NH3
Nombre de productoReciprocating compressor F
Oil pressure safety switchNo
Oil sump heaterNo
Product lineDanfoss BOCK®
Refrigerante(s)R717
Start UnloaderNo
Suction connection size [mm]30.00 mm
TecnologíaOpen Type Compressor
Thermal protection thermostatNo
Tipo de productoF3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto37.6 Kilogramo
Peso neto28 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen65.565 Litro
EAN/UPC5715162578537