Cables calefactores, ECaqua 9T, 10 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 90 W
088L0053
ECaqua 9T 90W 230V 10m
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Sustitución recomendada: 140F0003
088L0053
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aislamiento del conductor | XLPE |
| Altura del cable [mm] | 7.0 mm |
| Altura del paquete [mm] | 54 mm |
| Anchura del cable [mm] | 7.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 386 mm |
| Aplicación | Pipe / tank frost protection |
| Aprobado por UL | No |
| Cable en el tambor | No |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 3 |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Con protección UV | Sí |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Corte a medida | No |
| Descripción | ECaqua 9T 90W 230V 10m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro de curvatura [mm] [Min] | 50 mm |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| Garantía [año] | 20 |
| Grupo de productos | Cables calefactores |
| Homologación | CE |
| Longitud del cable [m] | 10.000 m |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud del cable frío [m] | 2.3 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | ECaqua 9T 10m 230V 90W |
| Pantalla del cable | Cobre trenzado |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 386 mm |
| Resistencia a la deformación [N] | >1500 N |
| Resistencia al arrastre [N] | >650 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 588.0000 Ohm |
| Revestimiento exterior | MDPE |
| Salida de calefacción [W] | 90 W |
| Salida del cable [W/m] | 9 W/m |
| Sin cable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.5 mm² |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura del agua [°C] [Max] | 23 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 85 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable frío | DTCL |
| Tipo de producto | ECaqua 9T |
| Versión | Ready-made |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.964 Kilogram |
| Peso neto | 0.954 Kilogram |
| Volumen | 0.008 Cubic meter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466145258 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |