Danfoss logo
AK-CC 460

Controlador en expositor/cámara (EEV), AK-CC 460

084B8016

Función: Estándar, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Tipo de comunicación: MODBUS opcional; MODBUS; DANBUSS opcional; LON opcional, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 084B4058

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosElectron. control accessories
Analog outputs (AO)1 Uds.
Área de aplicaciónControl de temperatura
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Conexión del sensorTerminal roscado
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo eléctrico [VA]5.0 VA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digital inputs (DI)2 Uds.
Display - opcionesEKA 163AEKA 163BEKA 164A
En el ámbito de WEEEYes
EquipamientoTerminales roscados
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónEstándar
Grupo de productosEvaporador y control de cámara
Característica
Valor
HomologaciónC-TICKCECMIMIntertek SemcoLLC CDC TYSK
Marcado CEYes
Material DescriptionAK-CC 460, Semi Plug-in Contr. 230V
Nombre de productoControlador en expositor/cámara (EEV)
Número de compresores máx.2 Uds.
Número de entradas de sensores5 Uds.
Número de evaporadores máx.1 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontal
Product lineElectronic Controllers and Services
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tensión de salida [V] CA230 V
Tipo de comunicaciónDANBUSS opcionalLON opcionalMODBUS opcionalMODBUS
Tipo de controladorContr. de semiconexión (Temp.)
Tipo de productoAK-CC 460

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.661 Kilogramo
Peso neto0.53 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.973 Litro
EAN/UPC5702428975360