Controlador de capacidad, AK-PC 530
084B8007
Función: 1 aspiración y 1 condensador, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: LON; ETHER, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 10
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
Sustitución recomendada: 080G0283
084B8007
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Área de aplicación | Control de capacidad |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Características del producto | Presión flotante del condensadorFunción de recuperación de calorOptimización P0Ranura de conexiónNight setback |
| Conectores E/S máx. | 33 Uds. |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo eléctrico [VA] | 8.0 VA |
| Contiene baterías | No |
| Control de capacidad de ventilador | Paso/velocidad |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display - opciones | EKA 163B,EKA 164B,EKA 165 |
| Entrada de control de capacidad | Presión/temperatura |
| Entradas de alarmas adicionales máx. | 5 Uds. |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | 1 aspiración y 1 condensador |
| Grupo de productos | Control para compresor/condensador |
| Homologación | C-TICKCEEAC |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Más información | Versión gen. |
| Material Description | Deleted |
| Modo de capacidad del compresor | Paso |
| Modo de control de capacidad | NZ |
| Modo de control de ventilador | P/PI |
| N.º de señales seg. compr. máx. | 1 Uds. |
| Nombre de producto | Controlador de capacidad |
| Número de compresores máx. | 8 Uds. |
| Número de ventiladores máx. | 8 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tipo de comunicación | ETHERLON |
| Tipo de control del condensador | Presión/temperatura |
| Tipo de controlador | Controlador de capacidad |
| Tipo de producto | AK-PC 530 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.576 Kilogramo |
| Peso neto | 0.44 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.967 Litro |
| EAN/UPC | 5702428081153 |