Controlador de capacidad, EKC 331T
084B7105
Función: Compresor, condensador, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 16
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
084B7105
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Área de aplicación | Control de capacidad |
| Cantidad por formato de embalaje | 16 Uds. |
| Características del producto | Ranura de conexiónNight setback |
| Conectores E/S máx. | 8 Uds. |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Consumo eléctrico [VA] | 5.0 VA |
| Control de capacidad de ventilador | Paso |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Entrada de control de capacidad | Presión/temperatura |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Compresor, condensador |
| Grupo de productos | Control para compresor/condensador |
| Homologación | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Deleted |
| Modo de capacidad del compresor | Paso |
| Modo de control de capacidad | NZ |
| Modo de control de ventilador | NZ |
| Nombre de producto | Controlador de capacidad |
| Número de compresores máx. | 4 Uds. |
| Número de ventiladores máx. | 5 Uds. |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Pantalla en parte frontal | Sí |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de control del condensador | Presión/temperatura |
| Tipo de controlador | Controlador de capacidad |
| Tipo de producto | EKC 331T |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.356 Kilogramo |
| Peso neto | 0.32 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.574 Litro |
| EAN/UPC | 5702428087858 |