Kit de servicio, DGS
080Z2822
Gas detecting sensor version: Strobe & Horn
080Z2822
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Consumo de corriente | 45 mA |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamiento | Incl. botón pulsador |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Sensors spare parts |
| Material Description | Strobe and Horn |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Temperature range [°C] [max] | 55 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tipo de producto | DGS |
| Versión del sensor de detección de gas | Strobe & Horn |
| Voltaje alimentación [V] DC [máx.] | 24.00 V |
| Voltaje alimentación [V] DC [min] | 12.00 V |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 310 Gramo |
| Peso neto | 275 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.321 Litro |
| EAN/UPC | 5715162849484 |