Danfoss logo
AK-PC 783 Capacity Controller

Controlador de capacidad, AK-PC 783

080Z0196

Función: Pack c/ cascada, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: RS232; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080Z0193

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónControl de capacidad
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Características del productoConforme con CO2Control en cascadaMonitorización de errores del condensadorCom. ext. incluidaPresión flotante del condensadorFunción de recuperación de calorReducción de cargaOptimización P0Night setback
Conectores E/S máx.120 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo eléctrico [VA]8.0 VA
Control de capacidad de ventiladorPaso/velocidad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opcionesAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Entrada analogica11 Uds.
Entrada de control de capacidadPresión
Entradas analógicas adicionales máx.5 Uds.
Entradas de alarmas adicionales máx.10 Uds.
Entradas de presostatos adicionales máx.5 Uds.
Entradas de termostato adicional máx.5 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónPack c/ cascada
Gestión de aceiteSí, c/ CO2
Grupo de productosControl para compresor/condensador
Herramientas de programaciónAK-ST 500
HomologaciónC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Característica
Valor
Idioma del productoHolandésInglésFrancésAlemánItalianoPortuguésEspañol
Marcado CEYes
Más informaciónHFC/CO2, HC/CO2
Material DescriptionAK-PC 783, Controller, UK-D-F-NL-I-E-P-T
Modo de capacidad del compresorPaso/velocidad
Modo de control de capacidadPI
Modo de control de ventiladorPI
N.º de módulos de extensión máx.11 Uds.
N.º de señales seg. compr. máx.6 Uds.
Nombre de productoControlador de capacidad
Número de compresores máx.8 Uds.
Número de ventiladores máx.8 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Salidas digitales (DO) [uds.]8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.c.24 V
Tipo de comunicaciónLON RS485RS232
Tipo de control del condensadorPresión
Tipo de controladorControlador de capacidad
Tipo de productoAK-PC 783

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.938 Kilogramo
Peso neto0.645 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.248 Litro
EAN/UPC5702428819299