Danfoss logo
AK-PC 781 Capacity controller

Controlador de capacidad, AK-PC 781

080Z0186

Función: Pack c/ recuperación de calor, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: Extensión E/S; LON RS485, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.

Sustitución recomendada: 080Z0191

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULYes
Área de aplicaciónControl de capacidad
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Características del productoConforme con CO2Monitorización de errores del condensadorCom. ext. incluidaPresión flotante del condensadorFunción de recuperación de calorReducción de cargaOptimización P0Control de bombasControl de válvula de tres víasNight setback
Conectores E/S máx.120 Uds.
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo eléctrico [VA]8.0 VA
Control de capacidad de ventiladorPaso/velocidad
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display - opcionesAK-MMIEKA 163BEKA 164BEKA 166
Entrada analogica11 Uds.
Entrada de control de capacidadPresión/temperatura
Entradas analógicas adicionales máx.5 Uds.
Entradas de alarmas adicionales máx.10 Uds.
Entradas de presostatos adicionales máx.5 Uds.
Entradas de termostato adicional máx.5 Uds.
Formato de empaquetadoPaquete individual
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
FunciónPack c/ recuperación de calor
Gestión de aceiteSí, c/ CO2
Grado de protección de la carcasaIP10
Grupo de productosControl para compresor/condensador
Herramientas de programaciónAK-ST 500
Característica
Valor
HomologaciónC-TICKCEEACLLC CDC TYSKcURus
Idioma del productoChinoChecoDanésHolandésInglésFinlandésFrancésAlemánItalianoPolacoPortuguésRusoEspañol
Marcado CEYes
Más informaciónTranscri.,velocidad,CO2,HP,Aceite,HR
Material DescriptionAK-PC 781, Pack Controller
Modo de capacidad del compresorPaso/velocidad
Modo de control de capacidadPI
Modo de control de ventiladorPI
N.º de módulos de extensión máx.11 Uds.
N.º de señales seg. compr. máx.6 Uds.
Nombre de productoControlador de capacidad
Número de compresores máx.8 Uds.
Número de ventiladores máx.8 Uds.
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Pantalla en parte frontalNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Salidas digitales (DO) [uds.]8 Uds.
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tensión de alimentación [V] c.a.24 V
Tensión de alimentación [V] c.c.24 V
Tipo de comunicaciónExtensión E/SLON RS485RJ45 (RS232) to PC/ Display
Tipo de control del condensadorPresión/temperatura
Tipo de controladorControlador de capacidad
Tipo de productoAK-PC 781

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.934 Kilogramo
Peso neto0.645 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen6.248 Litro
EAN/UPC5702428463966